17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スタンダードタイプHARD(ハード) プラニッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KT-411

2021年07月に販売終了となりました。

ストッパーのロック機構で刃の開き幅を調節する事で、無駄なストロークが無くなり作業効率がアップします。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
プラスチック切断能力(mm)
4
ばね
あり
JANコード
4952269110470
トラスココード
853-5190
全長(mm)
127
持ち手幅(mm)
51
重量(g)
80
頭部幅(mm)
15
頭部厚(mm)
8
先端長(mm)
15
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト