ツール用品技術窓口

King TTC エンドニッパー

通常単価(税別)
2,284円
税込単価
2,512円
通常出荷日:7日目

【特長】・垂直刃なので切りづらい部分の切断がしやすい・飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりする...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.6
  • ばね
    なし
  • 銅線切断能力 (mm)
    3.2
  • JANコード
    4952269102017
  • トラスココード
    828-3562
  • 全長 (mm)
    166
  • 持ち手幅 (mm)
    50
  • 重量 (g)
    205
  • より線切断能力
    5.5
  • 軟鉄線切断能力
    2.6
  • 頭部幅
    35
  • 頭部厚
    11
  • 先端長
    10

型番:

EN-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EN-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
鉄線切断能力(mm)
1.6
ばね
なし
銅線切断能力(mm)
3.2
JANコード
4952269102017
トラスココード
828-3562
全長(mm)
166
持ち手幅(mm)
50
重量(g)
205
より線切断能力
5.5
軟鉄線切断能力
2.6
頭部幅
35
頭部厚
11
先端長
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
EN-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,284円
( 2,512円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直刃なので切りづらい部分の切断がしやすい
・飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりするため刃を垂直に
・建設・土木工事や木工細工・藤工芸などに便利です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

King TTC エンドニッパーの型番EN-150のページです。 型番EN-150に関する仕様情報を記載しております。
King TTC エンドニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
King TTC エンドニッパー
ミニエンドニッパー
エンドニッパ
ミニチュアエンドニッパ
PCニッパー(刃先形状:フラット/90度タイプ)
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6442-115
メーカーツノダツノダ室本鉄工室本鉄工KEIBAクニペックス
通常価格2,284円2,061円3,455円2,980円5,883円12,046円
通常出荷日7日目5日目1日目1日目2日目2日目
呼び寸法150115130110150115
鉄線切断能力(mm)1.6-0.50.5--
ばねなしありありありありあり
銅線切断能力(mm)3.22----
JANコード49522691020174952269408096----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート