ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
  • <
  • >

3/8 SQマイナスビットソケット

通常単価(税別)
734円
税込単価
807円
通常出荷日:4日目

マイナスのビットソケットです。

  • 全長(L寸法) (mm)
    49
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(S寸法)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

最小発注数量
4
4712818955248
1個
5.5
4712818955255
1個
6.5
4712818955262
1個
7
4712818955279
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734円
( 807円 )
4日目
734円
( 807円 )
4日目
734円
( 807円 )
4日目
734円
( 807円 )
4日目

詳細情報

基本情報

マイナスのビットソケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 SQマイナスビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8 SQマイナスビットソケット
3/8 SQスピンナーハンドル
3/8 SQプラスビットソケット
3/8 SQヘクスローブビットソケット
マイナスビットソケット
3/8 SQマグネットディープソケットセット
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットKOKEN 山下工業研究所シグネット
通常価格734円2,855円734円806円1,105円4,478円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜4日目
全長(L寸法)(mm)4920049492563
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト