ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
TONE ヘキサゴンソケット 2H |
|
TONE ラチェットハンドル(ホールドタイプ) |

ヘクスローブのビットソケットです。

シグネット
1/4" SQヘキサゴンビットソケット

シグネット
3/8" SQヘキサゴンビットソケット

シグネット
1/4 SQビットアダプター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~

TONE
ボールポイントヘキサゴンソケット 3BH
5通常価格(税別):990円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):945円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ヘキサゴンビットソケット 差込角9.5mm
4.3通常価格(税別):1,051円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):748円~

KOKEN 山下工業研究所
ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット 4012M
5通常価格(税別):1,095円~