17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
  • <
  • >

3/8 SQビットアダプター

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:4日目

【特長】・3/8”SQのラチェットハンドル等で1/4”HEXのビットを使用する際に

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    凹3/8SQ×1/4HEX
  • JANコード
    4712818953558

型番:

22001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

22001の仕様・寸法情報

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
凹3/8SQ×1/4HEX
JANコード
4712818953558

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
22001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3/8”SQのラチェットハンドル等で1/4”HEXのビットを使用する際に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 SQビットアダプターの型番22001のページです。 型番22001に関する仕様情報を記載しております。
3/8 SQビットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8 SQビットアダプター
3/8 SQスピンナーハンドル
3/8 SQラチェットハンドル 12532
3/8 SQラチェットハンドル 12564
3/8 SQラチェットハンドル 12530
3/8 SQソケットレンチセット 12723
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格697円2,855円3,861円3,715円2,454円8,582円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)凹3/8SQ×1/4HEX3/83/83/83/83/8
JANコード471281895355847128189327824712818933024471281893735047128189330004712818933505
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました