17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4 HEXビットセット 22032

通常単価(税別)
4,733円
税込単価
5,206円
通常出荷日:4日目

チタンコーティングにより耐久性を向上させたビットセットです。

型番:

22032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セット内容:1/4DRアダプター、クイックリリースビットホルダー、プラスビット(#1・#2・#3)×2、マイナスビット4.5・5.5・6.5mm、ヘックスビット3・4・5・6・8mm、いじり止めヘクスローブビット(TX10・15・20・25・27・30・40)×2 

22032の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4.5 ~ 6.5
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 8
先端サイズ・トルクス
TX10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4712818953732
セット内容
1/4DRアダプター、クイックリリースビットホルダー、プラスビット(#1・#2・#3)×2、マイナスビット4.5・5.5・6.5mm、ヘックスビット3・4・5・6・8mm、いじり止めヘクスローブビット(TX10・15・20・25・27・30・40)×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
22032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,733円
( 5,206円 )
4日目

詳細情報

基本情報

チタンコーティングにより耐久性を向上させたビットセットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4 HEXビットセット 22032の型番22032のページです。 型番22032に関する仕様情報を記載しております。
1/4 HEXビットセット 22032のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4 HEXビットセット 22032
ドライバービットセット(43本入)
1/4 HEXビットセット 22009
マルチドライバー&ソケットセット
ビットラチェットセット
1/4"Hexドライバービットセット(ラチェット式) EA683WA-1
メーカーシグネットボッシュシグネットボッシュTONEエスコ
通常価格4,733円4,477円2,963円3,000円6,383円8,124円
通常出荷日4日目2日目4日目2日目在庫品1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケット
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.00 / No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4.5 / 5.5 / 6.53 / 4 / 5 / 64.5 / 5.5 / 6.5 / 84 / 5 / 65.5 / 6 / 83 / 4 / 5.5 / 6.5
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8-
先端サイズ・トルクスT15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / TX1020 / 30 / 15 / 10 / 25 / 40 / 27T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T4020 / 30 / 15 / 10 / 25T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T6 / T7 / T8 / T9T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました