ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >

超ロングストレートメガネギアレンチセット(4本組) 38344

通常単価(税別)
13,030円
税込単価
14,333円
通常出荷日:4日目

【特長】・ミラー仕上げ。・72ギア。・エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロ...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
    有
  • 首振り(フレックス)
    無
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 14 / 17
  • 単品・セット区分
    セット品
  • ギア数
    72
  • セット内容(点)
    4
  • JANコード
    4712818922554
  • セット内容/付属品
    10、12、14、17
  • 注意事項
    固着したボルトナットを回す場合などの高トルクが必要な時は通常のメガネ部をご使用下さい。

型番:

38344
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

38344の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
有
首振り(フレックス)
無
二面幅寸法(mm)
10 ~ 17
単品・セット区分
セット品
ギア数
72
セット内容(点)
4
JANコード
4712818922554
セット内容/付属品
10、12、14、17
注意事項
固着したボルトナットを回す場合などの高トルクが必要な時は通常のメガネ部をご使用下さい。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
38344
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,030円
( 14,333円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラー仕上げ。
・72ギア。
・エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングストレートメガネギアレンチセット(4本組) 38344の型番38344のページです。 型番38344に関する仕様情報を記載しております。
超ロングストレートメガネギアレンチセット(4本組) 38344のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングストレートメガネギアレンチセット(4本組) 38344
首振りスタビーギアレンチセット(4本組) 38140
超ロングコンビネーションレンチセット(10本組)
ミニスパナセット(6本組)
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
メーカーシグネットシグネットシグネットSK-11シグネットシグネット
通常価格13,030円8,544円9,903円1,405円8,199円5,974円
通常出荷日4日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類両口めがねコンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構有有無無無無
首振り(フレックス)無有無無無無
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 14 / 1710 / 12 / 14 / 1710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 1910 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました