ツール用品技術窓口

超ロングコンビネーションレンチセット(10本組)

通常単価(税別)
9,903円
税込単価
10,893円
通常出荷日:4日目

手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。【特長】・ミラー仕上げ。・メガネ部オフセット15°

型番:

30554
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

30554の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
無
首振り(フレックス)
無
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
10 ~ 19
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
10
JANコード
4712818991369
仕様
ミラー仕上げ
特長
トレイ入り
セット内容/付属品
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30554
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,903円
( 10,893円 )
4日目

詳細情報

基本情報

手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。

【特長】
・ミラー仕上げ。
・メガネ部オフセット15°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングコンビネーションレンチセット(10本組)の型番30554のページです。 型番30554に関する仕様情報を記載しております。
超ロングコンビネーションレンチセット(10本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングコンビネーションレンチセット(10本組)
ミニスパナセット(6本組)
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカーシグネットSK-11シグネットシグネットKTC(京都機械工具)TONE
通常価格9,903円1,405円8,199円5,974円12,863円5,566円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目5日目
種類コンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーション両口スパナ両口めがね
ラチェット機構無無無無無無
首振り(フレックス)無無無無無無
オフセット角度(°)1515 / 7515152545
二面幅寸法(mm)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 1910 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.510 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 910 / 12 / 13 / 14 / 88×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました