ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コンビネーションラチェットレンチ
WERA
ソケット(6角) 2S
TONE
超ロングコンビネーションレンチ
シグネット
  • <
  • >

コンビネーションレンチセット(11本組) 30621

通常単価(税別)
8,195円
税込単価
9,015円
通常出荷日:4日目

11本組のコンビネーションレンチセットです。【特長】・ミラー仕上げ。・メガネ部オフセット15°

型番:

30621
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

30621の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
無
首振り(フレックス)
無
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(インチ)
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16
セット内容(点)
11
JANコード
4712818991420
仕様
ミラー仕上げ
セット内容/付属品
1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、ホルダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30621
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,195円
( 9,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

11本組のコンビネーションレンチセットです。

【特長】
・ミラー仕上げ。
・メガネ部オフセット15°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチセット(11本組) 30621の型番30621のページです。 型番30621に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションレンチセット(11本組) 30621のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチセット(11本組) 30621
ロングめがねレンチセット(45°) 2600
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
超ロングコンビネーションレンチセット(10本組)
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
メーカーシグネットTONETONEシグネットシグネットシグネット
通常価格8,195円13,738円12,148円9,903円8,199円5,974円
通常出荷日4日目5日目5日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構無無無無無無
首振り(フレックス)無無無無無無
オフセット角度(°)154545151515
二面幅寸法(インチ)5/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 9/16 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 1/4 / 7/8 / 13/163/8×7/16 / 1/2×9/16 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 / 13/16×7/8 / 15/16×13/8×7/16 / 1/2×9/16 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 / 13/16×7/8 / 15/16×1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました