ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クローフットレンチセット 46905

通常単価(税別)
7,759円
税込単価
8,535円
通常出荷日:4日目

【特長】・差し込み角:8~19mmは3/8”DR、21~24mmは1/2”DR 。

型番:

46905
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

46905の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2 / 3/8
全長(L寸法)(mm)
34 ~ 59
単品・セット区分
セット品
仕様
差し込み角:8~19mmは3/8DR、21~24mmは1/2DR
JANコード
4712818940015
セット内容
クローフットレンチ:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、ブローモールドケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
46905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,759円
( 8,535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込み角:8~19mmは3/8”DR、21~24mmは1/2”DR 。

商品情報

クローフットレンチセット 46905の仕様

  • <セット内容>8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
クローフットレンチセット 46905:関連画像

クローフットレンチセット 46905の外観

46905 ブローモールドケース入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローフットレンチセット 46905の型番46905のページです。 型番46905に関する仕様情報を記載しております。
クローフットレンチセット 46905のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クローフットレンチセット 46905
1/2"DRインパクトソケットセット[インチ]EA164XA-1
1/2"DRx3/16~5/16 [Ball-Hex]ビットソケットセットEA618RW-500
ソケットセット 差込角6.35mm
ヘックスビットソケット 3012M.25-4
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ソケット RS2400A/9
メーカーシグネットエスコエスコSK-11KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格7,759円37,996円7,498円1,231円1,143円7,138円
通常出荷日4日目1日目1日目3日目9日目9日目
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角六角ビット6角六角穴付ボルト用6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 99/16 / 15/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1-1/8 / 1-1/4 / 1-1/161/4 / 3/16 / 5/16 / 7/3210 / 12 / 13 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8411/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2 / 3/81/21/21/43/81/4
全長(L寸法)(mm)34 / 37 / 43 / 44 / 59 / 48 / 39 / 56 / 4937.3~49.213217525150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました