ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インパクト用アダプターセット (3PC)

インパクト用アダプターセット (3PC) 14553
通常単価(税別)
3,715円
税込単価
4,087円
通常出荷日:4日目

マグネット付でソケットが外れにくい。

型番:

14553
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14553の仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818938159
セット内容
1/4(F)×3/8(M)、3/8(F)×1/2(M)、3/4(F)×1(M)

型番リスト

表示件数
型番
14553
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715円
( 4,087円 )
4日目

詳細情報

基本情報

マグネット付でソケットが外れにくい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用アダプターセット (3PC)の型番14553のページです。 型番14553に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用アダプターセット (3PC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用アダプターセット (3PC)
3/4 DRインパクトソケットセット
1/4 SQソケットレンチセット 11738
ボルトリムーバーソケット1/2 12ピースセット
1/2 SQソケットレンチセット 13720
1/2 SQソケットレンチセット 13732
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格3,715円12,327円7,468円8,777円11,139円14,499円
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目
用途インパクト用ジョイント類インパクト用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用/インパクト用/手作業用インパクト類手作業用/手作業用ジョイント類
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
JANコード471281893815947128189592224712818931365471281893838847128189356914712818935806
セット内容1/4(F)×3/8(M)、3/8(F)×1/2(M)、3/4(F)×1(M)インパクトソケット:26・27・29・30・32・35・36・38mm、ケースソケット:3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー:100mm、ビットアダプター、1/4HEXプラスビット:#1・2、1/4HEXマイナスビット:4・5.5・6.5mm、1/4HEXヘキサゴンビット:3・4・5・6・8・10mm、1/4HEXヘクスローブビット:T10・15・20・25・30・40、1/4″HEXポジドライブビットPZ1・2、ブローモールドケース10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・24mm,スチールケース入り六角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント、ブローモールドケース六角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、ディープソケット:10・11・12・13・14・15・17・19mm、プラグソケット:16・21mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント、3-wayアダプター(単品の販売は致しておりません)、ブローモールドケース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました