ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12502

通常単価(税別)
4,006円
税込単価
4,407円
通常出荷日:4日目

【特長】・入り組んだ所での作業に最適なラチェットハンドル。・首振りタイプ。・プッシュリリースボタン付き

型番:

12502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12502の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
275
単品・セット区分
単品 ハンドル
仕様
プッシュリリースボタン付き
ギア数
45
JANコード
4712818932706
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,006円
( 4,407円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入り組んだ所での作業に最適なラチェットハンドル。
・首振りタイプ。
・プッシュリリースボタン付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12502の型番12502のページです。 型番12502に関する仕様情報を記載しております。
3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12502のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12502
3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12531
3/8 SQラチェットハンドル 12530
1/2 SQラチェットハンドル 13532
ソケット(12角)
クローフットレンチセット 46905
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格4,006円3,715円2,454円4,405円879円7,759円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/23/81/2 / 3/8
全長(L寸法)(mm)27514011724528.534 / 37 / 43 / 44 / 59 / 48 / 39 / 56 / 49
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケットセット品
仕様プッシュリリースボタン付きプッシュリリースボタン付きプッシュリリースボタン付きプッシュリリースボタン付きソケット深さ:15.5mm差し込み角:8~19mmは3/8DR、21~24mmは1/2DR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました