ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 単品・セット区分

  • ヘッド径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/8" SQロングスピンナーハンドル

通常単価(税別)
842円~4,224円
税込単価
926円~4,646円
通常出荷日:4日目

【特長】・ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル。・本締めに最適なソケットレンチ。・ソケットレ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

ヘッド径

(mm)

JANコード

注意事項

最小発注数量
3/8
380
単品 ハンドル
20
4712818932898
パイプ等を差し込んで使用しないでください。ハンマー等で叩いて使用しないでください。
1個
-
-
単品 その他
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,224円
( 4,646円 )
4日目
842円
( 926円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラー仕上げのメッキが美しいスピンナーハンドル。
・本締めに最適なソケットレンチ。
・ソケットレンチ:ボルトやナットの頭に嵌めるソケットとソケットを回すハンドル類がセットになったもの。
・全長(L寸法):380mm。
・ヘッド径:20mm。
・12522H:取り替え用ハンドル。
・差込角:3/8"DR。
【用途】
・力をかけて締める際に。

商品情報

3/8 SQ ロングスピンナーハンドルの仕様について

品番ヘッド幅
(mm)
全長
(mm)
1252220380

この商品の使用上の注意について

  • パイプ等を差込んで使用しないで下さい。
  • ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8" SQロングスピンナーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8" SQロングスピンナーハンドル
3/8" SQソケットホルダー
3/8" SQソケット(六角)
3/8" SQディープソケット(六角)
ソケットセット 3/8
3/8SQマグネットソケットホルダー
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットバーコシグネット
通常価格842円-370円 -624円 -734円 -14,061円2,511円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト