17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8 SQプラグソケット (ラバー式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3/8 SQプラグソケット (ラバー式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

12220

2021年07月に販売終了となりました。

スパークプラグ専用のソケット。ゴム式

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
64
単品・セット区分
単品 ソケット
先端外径(mm)
22
差込部外径(mm)
19
JANコード
4712818931860
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト