ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/8 SQディープソケットセット (六角) 12431

通常単価(税別)
4,187円
税込単価
4,606円
通常出荷日:4日目

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセットです。ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

型番:

12431
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12431の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
64
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818932669
セット内容
ディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、ソケットホルダー

型番リスト

表示件数
型番
12431
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,187円
( 4,606円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセットです。ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソケットホルダー付き
  • セット内容:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 SQディープソケットセット (六角) 12431の型番12431のページです。 型番12431に関する仕様情報を記載しております。
3/8 SQディープソケットセット (六角) 12431のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8 SQディープソケットセット (六角) 12431
3/8 SQディープソケットセット(六角) 12335
3/8 SQディープソケットセット (六角) 12215
3/8 SQソケットセット(六角) 12350
3/8 SQソケットセット (六角) 12709
1/2 SQディープソケットセット (六角) 13437
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格4,187円5,423円4,806円3,861円2,963円6,042円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 99/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 810 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/81/2
全長(L寸法)(mm)64646425 / 26 / 28.525 / 26 / 28.577

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました