ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/8 DRラチェットハンドル

3/8 DRラチェットハンドル 12560
通常単価(税別)
2,855円
税込単価
3,141円
通常出荷日:4日目

超小型へッドラチェットハンドル。【特長】・通常よりヘッドが小さなタイプ。・ギア数が72のラチェットハン...

詳細を確認

型番:

12560
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12560の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
200
単品・セット区分
単品 ハンドル
ギア数
72
JANコード
4712818937930
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,855円
( 3,141円 )
4日目

詳細情報

基本情報

超小型へッドラチェットハンドル。
【特長】
・通常よりヘッドが小さなタイプ。
・ギア数が72のラチェットハンドル。
【用途】
・狭い箇所での作業に。

商品情報

3/8 DRラチェットハンドルの仕様

  • 72ギア
  • 9.5SQ
3/8 DRラチェットハンドル:関連画像

3/8 DRラチェットハンドルの外観

品番 ギア数 全長(mm)
12560 72 200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8 DRラチェットハンドルの型番12560のページです。 型番12560に関する仕様情報を記載しております。
3/8 DRラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8 DRラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
メーカーシグネットKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,855円6,865円8,480円 -8,563円 -6,325円7,800円 -
通常出荷日4日目9日目2日目〜2日目〜9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角4角4角4角4角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/23/83/81/2
全長(L寸法)(mm)200110250120200250
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました