ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/4 SQソケットレンチセット 14715

通常単価(税別)
25,926円
税込単価
28,519円
通常出荷日:4日目

ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。【特長】・ブローモールドケース入り

型番:

14715
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14715の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
51 ~ 71
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818936681
セット内容
ソケット:22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル、スライドTバー、エキステンションバー:102・202mmブローモールドケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,926円
( 28,519円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

【特長】
・ブローモールドケース入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4 SQソケットレンチセット 14715の型番14715のページです。 型番14715に関する仕様情報を記載しております。
3/4 SQソケットレンチセット 14715のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4 SQソケットレンチセット 14715
3/4 SQソケットレンチセット 14721
3/4 DRインパクトソケットセット
3/4 SQラチェットハンドル 14501
3/4 DRインパクトレンチ用エキステンションバー
3/4 DRディープインパクトソケット
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格25,926円32,986円12,327円10,375円2,927円2,381円 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角ジョイント類6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/43/43/43/4
全長(L寸法)(mm)52 / 54 / 55 / 59 / 71 / 51 / 67 / 64 / 5852 / 54 / 55 / 59 / 71 / 51 / 67 / 64 / 5857 / 51 / 5351015090
単品・セット区分セット品セット品セット品単品 ハンドル単品 エクステンションバー単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました