ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 先端外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/4 DRディープインパクトソケット

通常単価(税別)
2,381円~3,715円
税込単価
2,619円~4,087円
通常出荷日:4日目

【特長】・3/4""DRのディープインパクトソケットです

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

先端外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
19
32.6
4712818959505
1個
21
35.1
4712818959529
1個
24
38.9
4712818959550
1個
25
40.1
4712818959567
1個
26
41.3
4712818959574
1個
27
42.6
4712818959581
1個
28
44
4712818959598
1個
29
45.1
4712818959604
1個
30
46.4
4712818959611
1個
31
47.6
4712818959628
1個
32
48.9
4712818959635
1個
33
50.6
4712818959642
1個
34
51.4
4712818959659
1個
35
52.7
4712818959666
1個
36
53.9
4712818959673
1個
37
55.2
4712818959680
1個
38
56.4
4712818959697
1個
40
58.9
4712818959703
1個
42
61.4
4712818959727
1個
43
62.7
4712818959734
1個
46
66.4
4712818959741
1個
49
70.2
4712818959758
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,381円
( 2,619円 )
4日目
2,381円
( 2,619円 )
4日目
2,381円
( 2,619円 )
4日目
2,381円
( 2,619円 )
4日目
2,381円
( 2,619円 )
4日目
2,381円
( 2,619円 )
4日目
2,381円
( 2,619円 )
4日目
2,709円
( 2,980円 )
4日目
2,709円
( 2,980円 )
4日目
2,709円
( 2,980円 )
4日目
2,709円
( 2,980円 )
4日目
2,855円
( 3,141円 )
4日目
2,855円
( 3,141円 )
4日目
2,855円
( 3,141円 )
4日目
2,855円
( 3,141円 )
4日目
2,855円
( 3,141円 )
4日目
2,855円
( 3,141円 )
4日目
3,425円
( 3,768円 )
4日目
3,425円
( 3,768円 )
4日目
3,497円
( 3,847円 )
4日目
3,643円
( 4,007円 )
4日目
3,715円
( 4,087円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3/4""DRのディープインパクトソケットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4 DRディープインパクトソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
大ナットの締結
5
満足度:5.0
臨時で、大きなナットを手作業で締めるために購入しました。 インパクトタイプである必要は無かったのですが、ディープソケット...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4 DRディープインパクトソケット
3/4 DRインパクトソケットセット
3/4 DRインパクトレンチ用エキステンションバー
3/4 SQラチェットハンドル 14501
3/4 SQソケットレンチセット 14721
3/4 SQソケットレンチセット 14715
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格2,381円-12,327円2,927円10,375円32,986円25,926円
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角ジョイント類6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/43/43/43/4
全長(L寸法)(mm)9057 / 51 / 5315051052 / 54 / 55 / 59 / 71 / 51 / 67 / 64 / 5852 / 54 / 55 / 59 / 71 / 51 / 67 / 64 / 58
単品・セット区分単品 ソケットセット品単品 エクステンションバー単品 ハンドルセット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト