ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/4 DR ディープインパクトソケットセット

通常単価(税別)
15,445円
税込単価
16,990円
通常出荷日:4日目

【特長】・ディープインパクトソケットセット。・ケース入り

型番:

24294
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

24294の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
二面幅寸法(S寸法)
26 ~ 38
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
90
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818959772
セット内容
ディープインパクトソケット:26・27・29・30・32・35・36・38mm、ケース
注意事項
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

型番リスト

表示件数
型番
24294
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,445円
( 16,990円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディープインパクトソケットセット。
・ケース入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4 DR ディープインパクトソケットセットの型番24294のページです。 型番24294に関する仕様情報を記載しております。
3/4 DR ディープインパクトソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4 DR ディープインパクトソケットセット
3/4 DRインパクトソケットセット
3/8 SQソケットレンチセット 12723
3/8 SQソケットレンチセット 12733
3/8 SQソケットレンチセット 12719
3/8 SQソケットセット(六角) 12350
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格15,445円12,327円8,582円12,375円10,299円3,861円
通常出荷日4日目2日目2日目4日目2日目4日目
用途インパクト用インパクト用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用
二面幅寸法(S寸法)29 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 3829 / 35 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 3810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 9
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)9057 / 51 / 5325 / 26 / 64 / 28.525 / 26 / 64 / 28.525 / 26 / 28.525 / 26 / 28.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました