ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/4 SQソケットアダプター

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:4日目

【特長】・1/4"SQのラチェットハンドル等で3/8"SQのソケットを使用する際に

型番:

11510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11510の仕様・寸法情報

用途
手作業用
全長(L寸法)(mm)
26
単品・セット区分
単品 アダプター
外径(φmm)
11
JANコード
4712818930832
-
-

型番リスト

表示件数
型番
11510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1/4"SQのラチェットハンドル等で3/8"SQのソケットを使用する際に

商品情報

製品特長・仕様

規格表

1/4 SQソケットアダプター 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4 SQソケットアダプターの型番11510のページです。 型番11510に関する仕様情報を記載しております。
1/4 SQソケットアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4 SQソケットアダプター
1/4 SQラチェットハンドル 11564
1/4 SQスライドTハンドル
1/4 SQユニバーサルジョイント 11509
1/4 SQユニバーサルジョイント 11545
3/4 SQソケットレンチセット 14715
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格697円3,388円1,388円1,206円1,461円25,926円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
全長(L寸法)(mm)26126105404852 / 54 / 55 / 59 / 71 / 51 / 67 / 64 / 58
単品・セット区分単品 アダプター単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイントセット品
外径(φmm)11-----
JANコード471281893083247128189378864712818930856471281893082547128189310824712818936681
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました