ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQラチェットハンドル 13532

通常単価(税別)
4,405円
税込単価
4,846円
通常出荷日:4日目

【特長】・ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードなラチェットハンドル。・プッシュリリースボタン付き

型番:

13532
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13532の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
245
単品・セット区分
単品 ハンドル
仕様
プッシュリリースボタン付き
ギア数
45
JANコード
4712818935271
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405円
( 4,846円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードなラチェットハンドル。
・プッシュリリースボタン付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQラチェットハンドル 13532の型番13532のページです。 型番13532に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQラチェットハンドル 13532のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQラチェットハンドル 13532
3/8 SQラチェットハンドル 12530
3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12531
3/8 SQ首振りラチェットハンドル 12502
クローフットレンチセット 46905
ソケット(12角)
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格4,405円2,454円3,715円4,006円7,759円879円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/83/83/81/2 / 3/83/8
全長(L寸法)(mm)24511714027534 / 37 / 43 / 44 / 59 / 48 / 39 / 56 / 4928.5
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ソケット
仕様プッシュリリースボタン付きプッシュリリースボタン付きプッシュリリースボタン付きプッシュリリースボタン付き差し込み角:8~19mmは3/8DR、21~24mmは1/2DRソケット深さ:15.5mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました