ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQラチェットハンドル 13515

通常単価(税別)
4,661円
税込単価
5,127円
通常出荷日:4日目

【特長】・プッシュリリースボタン付き丸ヘッドタイプ。・送り角5°で、振り幅の狭い場所での作業に最適です

型番:

13515
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13515の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
255
単品・セット区分
単品 ハンドル
ギア数
72
JANコード
4712818935103

型番リスト

表示件数
型番
13515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,661円
( 5,127円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュリリースボタン付き丸ヘッドタイプ。
・送り角5°で、振り幅の狭い場所での作業に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQラチェットハンドル 13515の型番13515のページです。 型番13515に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQラチェットハンドル 13515のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQラチェットハンドル 13515
1/2 SQラチェットハンドル 13532
1/2 SQラチェットハンドル 13562
1/4 SQラチェットハンドル 11564
ラチェットハンドル1/2
3/8 SQラチェットハンドル 12532
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格4,661円4,405円4,079円3,388円5,496円3,861円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/41/23/8
全長(L寸法)(mm)255245245126305202
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
ギア数7245606010045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました