ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQユニバーサルジョイント 13545

通常単価(税別)
2,309円
税込単価
2,540円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチロック付きで、混み入った場所でのソケットの落下を防ぎます。

型番:

13545
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13545の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
90
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
JANコード
4712818935370
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13545
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,309円
( 2,540円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチロック付きで、混み入った場所でのソケットの落下を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQユニバーサルジョイント 13545の型番13545のページです。 型番13545に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQユニバーサルジョイント 13545のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQユニバーサルジョイント 13545
1/2 SQユニバーサルジョイント 13509
1/4 SQユニバーサルジョイント 11545
1/4 SQユニバーサルジョイント 11509
1/2 SQラチェットハンドル 13532
1/2 SQラチェットハンドル 13515
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格2,309円1,278円1,461円1,206円4,405円4,661円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用/手作業用ジョイント類手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/41/41/21/2
全長(L寸法)(mm)90724840245255
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドル単品 ハンドル
JANコード471281893537047128189350044712818931082471281893082547128189352714712818935103

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました