ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQプラグソケット 13220

通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円
通常出荷日:4日目

スパークプラグ専用のソケット。ゴム式。

型番:

13220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13220の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
64
単品・セット区分
単品 ソケット
先端外径(mm)
23
差込部外径(mm)
21
JANコード
4712818934151

型番リスト

表示件数
型番
13220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,170円
( 1,287円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スパークプラグ専用のソケット。ゴム式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQプラグソケット 13220の型番13220のページです。 型番13220に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQプラグソケット 13220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQプラグソケット 13220
1/2 SQソケットレンチセット 13720
1/2 SQソケットレンチセット 13732
1/2 SQソケットレンチセット 13618
1/2 SQソケットセット (六角) 13335
1/2 SQディープソケットセット (六角) 13437
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格1,170円11,139円14,499円10,703円4,478円6,042円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用/インパクト用/手作業用インパクト類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)5/810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 329/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1.1/16 / 1.1/8 / 1.1/410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 2410 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2
全長(L寸法)(mm)6438 / 43 / 4038 / 43 / 77 / 4038 / 41 / 42 / 3938 / 4077
単品・セット区分単品 ソケットセット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました