17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2 SQソケットレンチセット 13732 13732

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1/2 SQソケットレンチセット 13732

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

13732

2021年07月に販売終了となりました。

六角ソケット、ディープソケット、プラグソケット、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、3-wayアダプターが入ったソケットレンチセットです。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用/手作業用ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
38 ~ 77
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818935806
セット内容
六角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、ディープソケット:10・11・12・13・14・15・17・19mm、プラグソケット:16・21mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント、3-wayアダプター(単品の販売は致しておりません)、ブローモールドケース
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト