ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQソケットレンチセット 13720

通常単価(税別)
11,139円
税込単価
12,253円
通常出荷日:4日目

六角ソケット、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイントが入ったソケットレンチセ...

詳細を確認

型番:

13720
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13720の仕様・寸法情報

用途
手作業用/インパクト用/手作業用インパクト類
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 32
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
38 ~ 43
単品・セット区分
セット品
JANコード
4712818935691
セット内容
六角ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:125・250mm、ユニバーサルジョイント、ブローモールドケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,139円
( 12,253円 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角ソケット、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイントが入ったソケットレンチセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQソケットレンチセット 13720の型番13720のページです。 型番13720に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQソケットレンチセット 13720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQソケットレンチセット 13720
1/2 SQソケットレンチセット 13732
1/2 SQソケットレンチセット 13618
1/2 SQソケットセット (六角) 13335
1/2 SQプラグソケット 13220
1/2 SQディープソケットセット (六角) 13437
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格11,139円14,499円10,703円4,478円1,170円6,042円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用/インパクト用/手作業用インパクト類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 329/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8 / 1 / 1.1/16 / 1.1/8 / 1.1/410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 245/810 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2
全長(L寸法)(mm)38 / 43 / 4038 / 43 / 77 / 4038 / 41 / 42 / 3938 / 406477
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品 ソケットセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました