ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 先端外径(mm)

    ~mm
  • 差込部外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQソケット (十二角)

通常単価(税別)
661円~952円
税込単価
727円~1,047円
通常出荷日:4日目

12角タイプ【特長】・ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。・ボルト・ナットを傷めない面接...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

先端外径

(mm)

差込部外径

(mm)

JANコード

最小発注数量
10
15
22
4712818934519
1個
11
16.5
22
4712818934526
1個
12
18
22
4712818934533
1個
13
19
22
4712818934540
1個
14
20.5
22
4712818934557
1個
15
22
22
4712818934564
1個
16
22
22
4712818934571
1個
17
24
24
4712818934588
1個
18
25
25
4712818934595
1個
19
26
26
4712818934601
1個
21
28
28
4712818934625
1個
22
30
30
4712818934632
1個
24
32
32
4712818934656
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661円
( 727円 )
4日目
661円
( 727円 )
4日目
661円
( 727円 )
4日目
661円
( 727円 )
4日目
661円
( 727円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目
734円
( 807円 )
4日目
734円
( 807円 )
4日目
879円
( 967円 )
4日目
879円
( 967円 )
4日目
952円
( 1,047円 )
4日目

詳細情報

基本情報

12角タイプ

【特長】
・ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
・ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQソケット (十二角)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQソケット (十二角)
3/8 SQソケット(十二角)
1/2 SQソケットセット (六角) 13335
1/2 SQディープソケットセット (六角) 13437
1/2 SQディープソケットセット (六角) 13450
1/4"DRディープソケット(インチ/十二角)EA618AE-300
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットエスコ
通常価格661円-661円 -4,478円6,042円8,596円14,956円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角12角6角6角6角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/21/4
全長(L寸法)(mm)382538 / 40777750
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト