ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

1/2 SQスライドTハンドル 13513

通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円
通常出荷日:4日目

【特長】・ミラー仕上げのメッキが美しいスライドT型ハンドル。・エキステンションバーと組み合わせて使用す...

詳細を確認

型番:

13513
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13513の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4712818935080
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,388円
( 1,527円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラー仕上げのメッキが美しいスライドT型ハンドル。
・エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 SQスライドTハンドル 13513の型番13513のページです。 型番13513に関する仕様情報を記載しております。
1/2 SQスライドTハンドル 13513のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 SQスライドTハンドル 13513
1/4 SQスライドTハンドル
3/8 SQスライドTハンドル
1/2 SQラチェットハンドル 13532
1/2 SQラチェットハンドル 13562
1/2 SQラチェットハンドル 13515
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格1,388円1,388円1,351円4,405円4,079円4,661円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/43/81/21/21/2
全長(L寸法)(mm)250105160245245255
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
JANコード471281893508047128189308564712818932805471281893527147128189378934712818935103

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました