17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ホース長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色

通常単価(税別)
4,01612,046特別価格
税込単価
4,41813,251特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

内面ゴム層の耐LPG性およびガス不透過性が優れている溶断溶接用ホースです。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

重量

(g)

最小発注数量
10
1850
1個
20
3700
1個
30
5550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,016
( 4,418 )
4日目
8,1127,575
( 8,333 )
4日目
12,04611,193
( 12,312 )
4日目

詳細情報

基本情報

内面ゴム層の耐LPG性およびガス不透過性が優れている溶断溶接用ホースです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム
補強層:高張力合成繊維
外被ゴム:耐オゾン性及び耐候性合成ゴム
使用温度範囲-25~+70℃
標準出荷時長さ10m、20m、30m
規格ISO3821
推奨ニップル外径ホース内径+0.5~1.0mm

規格表

燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色 規格表

使用方法・使用事例

用途
溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ガス接続
4
満足度:4.0
価格での購入でしたが問題無く使用出来ました。ダンロップに比べ硬いので常に動かす場合取り回しが悪いかもしれません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色
燃料ガス用(ACE)ホース 赤色
酸素用(OXY)ホース 青色
ツインホース(OXY+ACE) 青+赤
TIG溶接用ガスホース
軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)
メーカーNCRNCRNCRNCRダイヘンマイト工業
通常価格4,016-10,4653,441 -6,159 -8,69521,250
通常出荷日4日目3日目2日目〜2日目〜4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)996---
標準寸法内径(mm)9.59.56.3---
標準寸法外径(mm)16.316.313.4---
最高使用圧力(MPa)222酸素2.0/燃料2.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング