ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 酸素(L)

  • アセチレン(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

KSボンベカバー

通常単価(税別)
3,321円~3,481円
税込単価
3,653円~3,829円
通常出荷日:3日目

【特長】・工業用の一般ガスとアセチレンの大瓶から小瓶まで幅広くご用意しております。・直射日光によるボン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

幅

(mm)

酸素

(L)

アセチレン

(kg)

最小発注数量
910
270
-
7.0kg
1個
1260
250
7000L
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
3日目
3,481円
( 3,829円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用の一般ガスとアセチレンの大瓶から小瓶まで幅広くご用意しております。
・直射日光によるボンベの温度上昇を和らげる為のものです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSボンベカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSボンベカバー
KSランラン
ガウジング吹管
スターカッテンド SC7-5
“ミニセーブ”(Qジョイントタイプ)
水中熔断棒 SC8-5W 8.0×600
メーカーカミマルカミマル日酸TANAKA酸素アーク工業千代田精機酸素アーク工業
通常価格3,321円-261,411円31,045円49,691円3,604円38,532円
通常出荷日3日目7日目5日目3日目1日目3日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器ガス切断器用品ガス切断器用品逆火防止装置(ガス溶接用)ガス切断器用品
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細KSボンベカバーは直射日光によるボンベの温度上昇を和らげる為のものです。建築現場・機械工事・板金作業・ダクト工事・水道工事等の溶接・切断 その他----
特長KS商品に最適なボンベカバーです。直射日光のあたる現場での使用に最適です。(ボンベは直射日光を避け、40℃以下に保たなければなりません。高圧ガス保安法・労働安全衛生法)。防炎素材を使用しているため、作業中火花が当たった場合でも燃え難くなっております。材質 PVCターポリン小型軽量なので乗用車でも運べます。調整器は一定圧力にセットされているので安全です。1台で切断、溶接、加熱が出来るので非常に効率的です。操作はボンベのバルブを開くだけで作業開始。ボンベ交換はスパナー1本でワンタッチOK。酸素には、発火防止の安全調整器を取り付けてあります。(KSランランでは)中型溶接器(火口番号#200)で5mm軟鋼材を溶接して、連続8時間の使用が可能です。中型切断機(火口番号#2)で10mm軟鋼材を連続切断して68mの切断が可能です。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト