17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替針 ケガキ針E用

通常単価(税別)
914円
税込単価
1,005円
通常出荷日:2日目

ケガキ針E専用の替芯。【特長】・長さ×直径 : 118×5×5mm・商品質量 : 2g【用途】・ケガキ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替芯
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量 (g)
    2
  • サイズ (mm)
    118×5×5
  • 用途
    鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。
  • 材質
    針先:タングステンスチール

型番:

74469
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

74469の外観

74469の外観

本体を回すことにより、針を収納

本体を回すことにより、針を収納

74469の使用例

74469の使用例

74469の仕様・寸法情報

商品タイプ
替芯
単品・セット区分
単品
質量(g)
2
サイズ(mm)
118×5×5
用途
鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。
材質
針先:タングステンスチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
74469
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914円
( 1,005円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ケガキ針E専用の替芯。
【特長】
・長さ×直径 : 118×5×5mm
・商品質量 : 2g
【用途】
・ケガキ針E用の替芯として便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替針 ケガキ針E用の型番74469のページです。 型番74469に関する仕様情報を記載しております。
替針 ケガキ針E用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替針 ケガキ針E用
替針 ケガキ針C用(2本入)
ケガキ針B KW型
ケガキ針C ペンシル型
ケガキ針
精密ケガキ針
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定PBスイスツールズ新潟精機(SK)
通常価格914円1,151円1,474円1,340円1,534円957円 -
通常出荷日2日目1日目1日目4日目90日目在庫品1日目〜
商品タイプ替芯替芯両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
質量(g)213812--
サイズ(mm)118×5×540×2×2217×24×7140×11×8--
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。鉄などの一般鋼材・プラスチック・木へのケガキに。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました