ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 間口(mm)

    ~mm
  • 仕様

  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

毛髪・塵埃除去機 取るミング

毛髪・塵埃除去機 取るミング HW-TRC-S
通常単価(税別)
149,873
税込単価
164,860
通常出荷日:5日目

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・塵埃除去機。【特長】・衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引により取り除く。・...

詳細を確認

型番:

HW-TRC-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HW-TRC-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
除塵装置
間口(mm)
315
奥行(mm)
180
高さ(mm)
455
電源
単相100V
仕様
1人用
電源詳細(V)
AC100
トラスココード
298-3494
質量(g)
11000
消費電力(W)
530
特長
粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・ちりホコリ除去機です。回転ブラシでかき出し、しわや織目に入り込んだ異物も吸い取ります。デジタルコントローラで吸引力や吸引時間をワンタッチで調節できます。集じん袋を交換するだけで手を汚さず衛生的です。
内容量
1台

商品情報

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・塵埃除去機

衣類専用。

衣類専用。

吸込みで異物混入防止。

吸込みで異物混入防止。

強力吸引ターボ(回転)ブラシ搭載。

強力吸引ターボ(回転)ブラシ搭載。

どこでも簡単に設置可能。

どこでも簡単に設置可能。

開発秘話

 

三共空調は創業以来、食品工場やクリーンな環境を必要とするその他工場の衛生管理機器の設計、製作、空調管理に携わって参り、
多くの経験と実績を重ね、確かな技術と貴重なノウハウを培って来ました。
「取るミング」につきましては、お客様からのニーズにより現在、「ヘアー取るミング」や「クリーンルーム用取るミング」とシリーズ展開しております。
これからもお客様の声に耳を傾け日々努力していきます。

型番リスト

表示件数
型番
HW-TRC-S

間口

(mm)

仕様

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

内容量

最小発注数量
315
1人用
298-3494
11000
530
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,873
( 164,860 )
5日目

詳細情報

基本情報

粘着ローラーに替わる吸引式の毛髪・塵埃除去機。
【特長】
・衣服に付いた毛髪・塵埃を吸引により取り除く。
・回転ブラシにより毛髪・塵埃などの異物をかき出し、吸引・除去。
・吸引により、粘着ローラーでは困難な衣服のシワや織目に付着した異物も除去。
・デジタルコントローラで、吸引時間は1~90秒まで、吸引力は4段階で設定可能。
・日々のメンテナンスは、集塵袋の交換だけなので手軽に使用可能。
【用途】
・前室から製造室への入室前に、衣服に付着した毛髪や塵埃などの異物混入を防止するのに最適。
・粘着ローラーでは取りきれない衣服のシワや織目に入った異物を取るのに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

毛髪・塵埃除去機 取るミングの型番HW-TRC-Sのページです。 型番HW-TRC-Sに関する仕様情報を記載しております。
毛髪・塵埃除去機 取るミングのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q吸引力の強さは調整することができますか。
A
4段階で吸引力の設定をすることができます。
Q集塵袋はどのぐらい使用できますか。
A
お客様の業態、使用者数などにより異なりますのでご使用時にお客様にて設定してください。
目安として、出荷時の設定は「取るミング」を5時間使用した時に集塵袋交換ランプが点灯するようになっています。(1回の動作時間20秒の場合、900回(人)のご使用となります)

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト