17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

点滴瓶 容量 25ml・50ml【50個入り】

点滴瓶 容量 25ml・50ml
通常単価(税別)
3,083円~4,610円
税込単価
3,391円~5,071円
通常出荷日:4日目

液体を滴下できるポリエチレン製容器です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

メーカー型番

胴径X高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
25ml
点滴瓶(PE)SC25 50入
SC-25
φ28×64
1袋(50本)
1パック

50個入り

50ml
点滴瓶(PE)SC50 50入
SC-50
φ32×80
1袋(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,083円
( 3,391円 )
4日目
4,610円
( 5,071円 )
4日目

詳細情報

基本情報

液体を滴下できるポリエチレン製容器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

点滴瓶 容量 25ml・50mlのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
オイル入れ
4
満足度:4.0
オイルの小分けに使っています。 何度もリピートしています。 容器の硬さが 柔らかすぎず、硬すぎず、親指と人差し指で押すの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点滴瓶 容量 25ml・50ml
点滴瓶 容量 6ml~35ml
ハンドラップ 容量 100mL・250mL
ラベル付洗浄瓶 ラベル:アセトン~蒸留水
ポリタル 容量 50L・75L
ガス洗浄瓶 100~5000mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,083円-1,060円14,849円 -2,487円 -14,073円 -3,958円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプハンドラップハンドラップハンドラップ洗浄瓶大型タンク洗浄瓶
脚注目盛は付いていません。-目盛は付いていません。---
本体材質LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)PFA(ふっ素樹脂)PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)ポリカーボネート
キャップ材質PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)-PP(ポリプロピレン)--
中栓材質LDPE(低密度ポリエチレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト