ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコットラボ【60個入り】

通常単価(税別)
23,371円
税込単価
25,708円
通常出荷日:10日目

デリケートなワイピングに最適な、ソフトタッチのワイパーです。

  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    セルロース
  • シートサイズ (mm)
    190×210
  • 色
    ホワイト
  • 詳細タイプ
    連続取り出し
  • 素材
    セルロース100%
  • 内容量
    1ケース(90枚×60袋)

型番:

TR-7F-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (60個入り)

TR-7F-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
セルロース
シートサイズ(mm)
190×210
色
ホワイト
詳細タイプ
連続取り出し
素材
セルロース100%
内容量
1ケース(90枚×60袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR-7F-R

内容量

最小発注数量
1ケース(90枚×60袋)
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,371円
( 25,708円 )
10日目

詳細情報

基本情報

デリケートなワイピングに最適な、ソフトタッチのワイパーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコットラボの型番TR-7F-Rのページです。 型番TR-7F-Rに関する仕様情報を記載しております。
ベンコットラボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコットラボ
ベンコット TR-7F
スーパークリーン 230mm×250mm
ベンコット(R) EA-8
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PWクリーンクロス
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
メーカーミヤマ産業ミヤマ産業橋本クロスアズワン東レアズワン
通常価格23,371円34,459円15,692円32,696円8,638円412円 -
通常出荷日10日目10日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質セルロースセルロースレーヨンセルロースポリエステルパルプ
シートサイズ(mm)190×210250×250230×250300×250230×230-
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
詳細タイプ連続取り出し四ツ折----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました