17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルクリン【1~10個入り】

通常単価(税別)
7333,377
税込単価
8063,715
通常出荷日:1日目~5日目

親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    その他
  • ホワイト
  • 耐熱性
    湿熱60℃以下
  • 用途
    クリーンルーム内の清掃に。
  • 特長
    親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
  • 注意事項
    クリーンパックではありません。本品は微量の湿潤剤を含んでいます。使用前に純水等でよく洗浄してからご使用ください。乾燥して硬くなった状態で使用しないでください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • 包装タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

包装タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

横(mm)

縦(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
230×230×1.0
DRY
4540104412317
385-3519
89.000
ポリビニルホルマール(PVFM)
230
230
1袋(10枚)
10
1パック

10個入り

230×230×2.0
DRY
4540104412324
385-3527
93.000
ポリビニルホルマール(PVFM)
230
230
1袋(5枚)
10
1パック

5個入り

85×125×35.0
WET(ブロック状)
4540104412539
385-3535
80.000
ポリビニルホルマール(PVFM)
85
125
1枚
10
2個
230×230×1.0
DRY
4540104422316
385-3543
85.000
ポリビニルホルマール(PVFM)
230
230
1袋(10枚)
10
1パック

10個入り

230×230×2.0
DRY
4540104422323
385-3551
83.000
ポリビニルホルマール(PVFM)
230
230
1袋(40枚)
10
1パック

5個入り

325×430×1.5
WET(芯地入り)
4540104432513
385-3641
91.000
ポリビニルホルマール(PVFM)
325
430
1枚
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,377
( 3,715 )
5日目
2,846
( 3,131 )
1日目
733
( 806 )
1日目
2,863
( 3,149 )
1日目
2,332
( 2,565 )
1日目
1,295
( 1,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。クリーンルーム内の清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルクリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルクリン
ベルクリン(R) 230×230mm
アルファライトワイパー クリーンパック
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
アルファワイパーTX1004 クリーンパック
スーパーワイパー
メーカーアイオンアズワンテックスワイプアズワンテックスワイプブラストン
通常価格733-3,300 -13,10035,000 -14,7003,560 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目7日目〜
商品タイプワイパースポンジワイパーワイパー-ワイパー
材質その他ポリビニルアルコールポリエステルポリエステル-ポリエステル
ホワイトホワイトホワイトホワイト-ホワイト
耐熱性湿熱60℃以下-----
用途クリーンルーム内の清掃に。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング