17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無塵手袋 320ニュークリーンローブ【10個入り】

通常単価(税別)
6,074円
税込単価
6,681円
通常出荷日:9日目

繊維屑脱落の防止。指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大)極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • 材質
    ポリウレタン・ポリエステル
  • 性能
    繊維屑脱落の防止
  • 仕様
    指紋、汗が製品に付着しません(甲側の通気性は大)
  • 特徴
    極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています
  • 入り数
    10双入/袋
  • 内容量
    1袋(10双)

型番:

320-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

型番サイズ仕様
320-3LXL手の平:ポリウレタン加工
320-LL
320-LLLL
320-MM
320-SS

320-Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
ポリウレタン・ポリエステル
サイズ
L
性能
繊維屑脱落の防止
仕様
指紋、汗が製品に付着しません(甲側の通気性は大)
特徴
極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています
入り数
10双入/袋
内容量
1袋(10双)

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
320-L

サイズ

内容量

最小発注数量
L
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,074円
( 6,681円 )
9日目

詳細情報

基本情報

繊維屑脱落の防止。指紋、汗が製品に付着しません。(甲側の通気性は大)極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています。
【特長】
・無塵縫製手袋。
・手のひらポリウレタンコーティング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無塵手袋 320ニュークリーンローブの型番320-Lのページです。 型番320-Lに関する仕様情報を記載しております。
無塵手袋 320ニュークリーンローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無塵手袋 320ニュークリーンローブ
CIC無塵手袋
無塵手袋 3096
無塵手袋 4096
静電手袋 ラミネート無
アズワン 作業性重視の静電気対策手袋 ダイローブ320
メーカーミヤマ産業アズワンアズワンアズワンガードナーアズワン
通常価格6,074円8,578円 -7,160円 -6,467円 -3,231円 -3,415円 -
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目〜1日目〜
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋-
材質ポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルポリウレタン・ポリエステルその他ポリウレタン・ポリエステル-
性能繊維屑脱落の防止-----
仕様指紋、汗が製品に付着しません(甲側の通気性は大)-----
特徴極薄ですべりにくく、耐洗濯性に優れています-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました