ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス角型スコップ KS-S

ステンレス角型スコップ KS-S KS-S
通常単価(税別)
3,715円
税込単価
4,087円
通常出荷日:4日目

ステンレス製でサビにくく,柄も全周溶接することで強度を持たせています。

型番:

KS-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KS-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
スコップ
高さ(mm)
58
すくい部幅×長さ(mm)
105×200
JANコード
4515261998073
トラスココード
500-6180
質量(g)
290.000
材質1
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
すくい部長さ(mm)
195
特長
ステンレス製でサビにくく,柄も全周溶接することで強度を持たせています。
内容量
1個
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

【商品仕様】
・柄の長さ(mm):100
・食品衛生法適合
・すくい部幅(mm):109
・すくい部長さ(mm):195
・全長(mm):300
・高さ(mm):58
・長さ(mm):195
・材質:ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
KS-S

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,715円
( 4,087円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製でサビにくく,柄も全周溶接することで強度を持たせています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型スコップ KS-Sの型番KS-Sのページです。 型番KS-Sに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型スコップ KS-Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
計量
4
満足度:4.0
ステンレス製で丈夫で持ち手が楕円形になっておりつかいやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型スコップ KS-S
18-8 角型スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格3,715円11,638円16,181円21,024円10,209円14,924円
通常出荷日4日目11日目4日目4日目6日目6日目
商品タイプスコップ-----
高さ(mm)58-----
すくい部幅×長さ(mm)105×200-----
JANコード451526199807345152619940204580128941851458012894184445801289418754580128941868
トラスココード500-6180189-8403828-1351828-1350828-1353828-1352
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート