ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス)

抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス) K02600000045
通常単価(税別)
734円
税込単価
807円
通常出荷日:1日目

銅のイオン効果による作用を利用しているためその素材自体に抗菌性を持っています。少量のオイル・液・粉など...

詳細を確認

型番:

K02600000045
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K02600000045の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプーン
長さ(mm)
78
幅(mm)
9
JANコード
4519391059000
トラスココード
393-6139
すくい部幅(mm)
9
全長(mm)
78
質量(g)
3.000
材質1
ステンレス(SUS304(銅含有))
すくい部長さ(mm)
18
特長1
銅のイオン効果による作用を利用しているためその素材自体に抗菌性を持っています。
特長2
少量のオイル・液・粉などの取り分けに便利です。
内容量
1本
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
K02600000045

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734円
( 807円 )
1日目

詳細情報

基本情報

銅のイオン効果による作用を利用しているためその素材自体に抗菌性を持っています。少量のオイル・液・粉などの取り分けに便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス)の型番K02600000045のページです。 型番K02600000045に関する仕様情報を記載しております。
抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌小口スプーン(抗菌ステンレス)
抗菌マルチ サービストング
ミニスコップ/抗菌ミニスコップ
PFAスプーン
ステンレス撹拌棒
オールプラスチックピンチ
メーカー日本メタルワークス日本メタルワークス東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格734円1,558円948円 -1,323円681円966円
通常出荷日1日目4日目3日目4日目4日目4日目
商品タイプスプーン-スコップスプーン撹拌棒その他
長さ(mm)78-18017420059
幅(mm)9174422532
JANコード45193910590004519391038005----
トラスココード393-6139134-7834----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました