ファクトリーサプライ用品技術窓口

低温インキュベータ

通常単価(税別)
302,785円~790,886円
税込単価
333,064円~869,975円
通常出荷日:14日目~19日目

新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    低温培養機器
  • 設定可能温度 (℃)
    -15~50℃
  • 電源 (V)
    単相100
  • 使用環境
    -5~35℃
  • 特長
    新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します(測定孔1個標準装備)。
  • プログラム運転
    最大8stepX2パターン
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:21 項目の仕様が未選択です

  • 庫内寸法(mm)

  • 外寸法(mm)

  • 有効容積(L)

  • 本体寸法:幅(mm)

  • 本体寸法:奥行 (mm)

  • 本体寸法:高さ (mm)

  • 有効内寸:幅(mm)

  • 有効内寸:奥行 (mm)

  • 有効内寸:高さ(mm)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 標準消費電力料金

  • 棚板(枚)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 消費電力(W)(50/60Hz)

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 棚板数(枚)

  • 有効容積(L)

  • 電源コード長さ(m)

  • 内容積(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

庫内寸法

(mm)

外寸法

(mm)

有効容積

(L)

本体寸法:幅

(mm)

本体寸法:奥行

(mm)

本体寸法:高さ

(mm)

有効内寸:幅

(mm)

有効内寸:奥行

(mm)

有効内寸:高さ

(mm)

消費電力

(W)(50/60Hz)

標準消費電力料金

棚板

(枚)

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)(50/60Hz)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

棚板数(枚)

有効容積(L)

電源コード長さ(m)

内容積(L)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
400×335×370
483×487×690
50
483
487
690
400
335
370
276/277
6.0円/h
2
464-8684
40000.0
130/135
-
685
554
2
-
約2.5
50
40000
1台
1個
620×545×584
700×732×1063
207
700
799
1063
620
545
584
570/590
13.0円/h
3
464-8706
100000.0
210/220
799
-
-
3
207
約2.5
207
100000
1台
1個
620×545×1154
700×732×1633
408
700
732
1633
620
545
1154
728/736
16.2円/h
5
464-8722
120000.0
335/355
799
-
-
5
408
約2.5
408
120000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302,785円
( 333,064円 )
14日目
470,886円
( 517,975円 )
19日目
790,886円
( 869,975円 )
19日目

詳細情報

基本情報

新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します(測定孔1個標準装備)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温インキュベータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低温インキュベータ
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG
インキュベーター (タイマー・エアジャケット自然対流式) 検査書付
パーソナルインキュベーター PIC-101
コンパクトクールインキュベーター
インキュベーター JPカルチャーIII型
メーカー福島工業アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格302,785円-110,381円160,474円 -104,245円98,122円30,824円
通常出荷日14日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ低温培養機器低温培養機器低温培養機器低温培養機器振盪培養機器培養機器
設定可能温度(℃)-15~50℃3~45+5~80+5~60+12~5025/36/44.5(3段階可変)
電源(V)単相100AC100~240(50/60Hz)AC100AC100AC100V 50/60HzAC100V 50/60Hz
使用環境-5~35℃-----
特長新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します(測定孔1個標準装備)。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト