ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー【2個入り】

単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー BQ-BS1/2B
通常単価(税別)
709円
税込単価
780円
通常出荷日:4日目

常備しておけば、緊急の時に単3形充電池を単1サイズや単2サイズとして使えます。

型番:

BQ-BS1/2B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

BQ-BS1/2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ニッケル水素電池
その他
オプション
詳細タイプ
電池スペーサー(単3形→単1形へ)
幅(mm)
75
奥行(mm)
35
高さ(mm)
117
JANコード
4902704218841
トラスココード
452-0203
質量(g)
56/パック
特長
スペーサーに単3形電池をセットするだけで単1形、単2形サイズとして使用可能です。
内容量
1パック(2本)
-
-

商品情報

ニッケル水素電池 電池スペーサーの特長

BQ-BS1/2B

BQ-BS1/2B

BQ-BS2/2B

BQ-BS2/2B

  • 単3電池から単1電池へのサイズ変換スペーサー(BQ-BS1/2B)。
  • 単3電池から単2電池へのサイズ変換スペーサー(BQ-BS2/2B)。
  • ※ パナソニック単3形充電池専用。但し、ハイエンドモデルのエネループ(BK-3HCC)・充電式エボルタ(BK-3HLC)、高容量充電池には電池形状の差により使用できません。混用使用防止のため乾電池には使えません。機器によっては端子構造や寸法の微妙な違いにより使用できない場合もあります。
  • ※ スペーサーは単1形、単2形サイズの電池がない場合に、緊急対応用として該当電池の代わりにスペーサーと単3形充電池を組み合わせて補助用として使用する商品であり、該当電池同様の容量として使用するものではありません。
  • ※ スペーサーを使用して単1形、単2形サイズに変換した単3形充電式電池と、単1形、単2形の電池(乾電池、充電式電池)は併用して使用しないでください。

ニッケル水素電池 電池スペーサーの仕様

  • 充電可能本数:単3形1~2本。単4形1~2本。合わせて2本まで充電可能。
  • エネループ、充電式エボルタ、両対応。
  • 単3形×2本を約4時間で急速充電可能(スタンダードモデル(BK-3MLE、-3MCC)充電時)。
  • 単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能(スタンダードモデル(BK-4MLE、-4MCC)充電時)。
  • 海外・国内両用(AC100~240V)。
  • ※ 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
  • 充電LED表示2個付(1本ごとに充電の状態を表示する機能)。
  • 寸法:約52×127.5×25.5mm
  • 質量:約85g

BQ-BS1/2B

  • 寸法:φ約33(直径約33mm)×60.5mm
  • 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー
  • 単3形充電式電池→単1形サイズ
  • 質量:約20g(1本あたり)

BQ-BS2/2B

  • 寸法:φ約25(直径約25mm)×46mm
  • 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー
  • 単3形充電式電池→単2形サイズ
  • 質量:約7g(1本あたり)

型番リスト

表示件数
型番
BQ-BS1/2B

内容量

最小発注数量
1パック(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
709円
( 780円 )
4日目

詳細情報

基本情報

常備しておけば、緊急の時に単3形充電池を単1サイズや単2サイズとして使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単3形充電式電池用サイズ変換スペーサーの型番BQ-BS1/2Bのページです。 型番BQ-BS1/2Bに関する仕様情報を記載しております。
単3形充電式電池用サイズ変換スペーサーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ライト用
4
満足度:4.0
 単一用のライトに充電式電池を入れるために使用、シンプルなので問題無く使える。 複数電池をまとめられるタイプなど強度に問...もっと読む
0人が参考にしています。
単一変換
4
満足度:4.0
単一切らしたとき、一時的に単三を使って 代用できるので便利です。
0人が参考にしています。
事務所緊急持出備品として
5
満足度:5.0
緊急備品として単3電池と一緒に事務所の緊急持出袋に入れてます。これを単3電池に装着するだけで、単1や単2用のラジオや懐中...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー
充電式IMPULSE(高容量)充電池
充電式IMPULSE シリーズ
充電式IMPULSE(ライト)充電池 2本
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
単3充電池 サイズ変換スペーサー(2本)
メーカーPanasonic東芝東芝東芝FENIXLIGHTエスコ
通常価格709円1,448円 -1,504円 -991円1,669円753円 -
通常出荷日4日目8日目8日目8日目1日目3日目
商品タイプニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池その他-
その他オプション-----
詳細タイプ電池スペーサー(単3形→単1形へ)-----
幅(mm)75-----
奥行(mm)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました