ツール用品技術窓口

インサートツール

通常単価(税別)
12,225円
税込単価
13,448円
通常出荷日:6日目

【特長】・基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。・ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    175
  • 能力 (φmm)
    0.4~0.8
  • 対応端子
    UTP・STPケーブル、LSA-Plus端子
  • 質量 (g)
    95
  • JANコード
    4003773044895

型番:

9740-10
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9740-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
175
能力(φmm)
0.4~0.8
対応端子
UTP・STPケーブル、LSA-Plus端子
質量(g)
95
JANコード
4003773044895

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
9740-10
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,225円
( 13,448円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。
・ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。
・直径0.4㎜~0.8㎜までのUTP・STPケーブルに。
・対応端子:UTP・STPケーブル、LSA-Plus端子

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートツールの型番9740-10のページです。 型番9740-10に関する仕様情報を記載しております。
インサートツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートツール
モールカッター
メタルスニップス
モールダクト用マルチカッター
モンスターニッパ
ダクトカッター(HDC-85)用替刃
メーカークニペックスKEIBATRAD未来工業ヒットKEIBA
通常価格12,225円19,437円1,602円15,874円10,153円4,857円
通常出荷日6日目9日目5日目在庫品1日目1日目9日目
商品タイプその他その他その他その他ボルトカッターその他
全長(mm)175317255288450162
能力(φmm)0.4~0.8-----
対応端子UTP・STPケーブル、LSA-Plus端子-----
質量(g)95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました