ツール用品技術窓口

絶縁クランプ

通常単価(税別)
3,398円
税込単価
3,738円
通常出荷日:2日目

絶縁シート固定用のクランプ

  • 適用規格
    欧州規格EN60900
  • 全長 (mm)
    150
  • つかみ能力 (mm)
    15
  • 質量 (g)
    65
  • JANコード
    4003773021193
  • トラスココード
    786-4680
  • 特長
    1000V絶縁。スプリングを内蔵しています。

型番:

986402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

986402の仕様・寸法情報

適用規格
欧州規格EN60900
全長(mm)
150
つかみ能力(mm)
15
質量(g)
65
JANコード
4003773021193
トラスココード
786-4680
特長
1000V絶縁。スプリングを内蔵しています。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
986402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,398円
( 3,738円 )
2日目

詳細情報

基本情報

絶縁シート固定用のクランプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁クランプの型番986402のページです。 型番986402に関する仕様情報を記載しております。
絶縁クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁クランプ
絶縁工具セット 989913
絶縁工具セット EA640XB-2
シートクリップ
絶縁仕様工具セット
絶縁工具セット 13300VDE
メーカークニペックスクニペックスエスコヨツギバーコスタビレー
通常価格3,398円62,705円108,951円2,540円 -49,409円526,979円
通常出荷日2日目1日目2日目4日目1日目2日目
適用規格欧州規格EN60900-IEC60900 / 欧州規格EN60900無し--
全長(mm)150-----
つかみ能力(mm)15-----
質量(g)65-----
JANコード40037730211934003773026648----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました