ツール用品技術窓口

絶縁ロングノーズプライヤー 9862

通常単価(税別)
5,885円
税込単価
6,474円
通常出荷日:2日目

1000V絶縁材質:グラスファイバー入りプラスチック

  • 全長 (mm)
    220
  • 質量 (g)
    140
  • JANコード
    4003773073963
  • トラスココード
    786-4671
  • 特長
    ロングノーズタイプ

型番:

9862-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9862-02の仕様・寸法情報

全長(mm)
220
質量(g)
140
JANコード
4003773073963
トラスココード
786-4671
特長
ロングノーズタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9862-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,885円
( 6,474円 )
2日目

詳細情報

基本情報

1000V絶縁材質:グラスファイバー入りプラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ロングノーズプライヤー 9862の型番9862-02のページです。 型番9862-02に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ロングノーズプライヤー 9862のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ロングノーズプライヤー 9862
絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)
絶縁ロングノーズプライヤー 3016-160・3036-160
絶縁プライヤー
絶縁アリゲーター 8807-250
落下防止絶縁コブラ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,885円6,652円7,561円4,167円11,542円13,666円
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目2日目2日目
全長(mm)220250160180250250
質量(g)140331.000145130420397
JANコード400377307396340037730342924003773002123400377307395640037730193434003773081869
トラスココード786-4671446-9496-786-4663--
特長ロングノーズタイプジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きてこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は丸型。つかみ面は滑らかです。-横すじ入りのつかみ面-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました