17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

9862-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長(mm)仕様
9862-011801,000V絶縁

9862-01の仕様・寸法情報

全長(mm)
180
質量(g)
130
JANコード
4003773073956
トラスココード
786-4663

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
9862-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9984,159
( 4,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単&スピーディーな接着で作業効率アップ
【用途】
・木、紙、革、布の接着
・連続した作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁プライヤーの型番9862-01のページです。 型番9862-01に関する仕様情報を記載しております。
絶縁プライヤーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
仕事道具として
4
満足度:4.0
普段の仕事道具として使用しています。 使い勝手も良く、重宝しています。 手触りが良いと思います。
0人が参考にしています。
絶縁保護
5
満足度:5.0
電気の業界にはいりまだ日は浅いですが、こんな工具がある事を 初めて知りました。 見た目は子どものおもちゃのようですが、こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁プライヤー
絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)
ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251
220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー
メーカークニペックスクニペックスエスコエスコ
通常価格4,9989,24311,6914,811
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目1日目
全長(mm)180250250220
質量(g)130331.000400140
JANコード40037730739564003773034292--
トラスココード786-4663446-9496--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング