17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2SQ絶縁T型ハンドル

通常単価(税別)
12,493円
税込単価
13,742円
通常出荷日:2日目

素早く簡単にソケットを装着することができます。【特長】・1000V絶縁。・絶縁ソケットと組み合わせて使...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    200
  • ハンドル部長さ (mm)
    165
  • 質量 (g)
    631
  • 単品・セット
    単品
  • JANコード
    4003773026501
  • 特長
    材質は特殊工具鋼差し込み部はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みDIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

型番:

9840
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9840の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
ハンドル部長さ(mm)
165
質量(g)
631
単品・セット
単品
JANコード
4003773026501
特長
材質は特殊工具鋼差し込み部はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みDIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,493円
( 13,742円 )
2日目

詳細情報

基本情報

素早く簡単にソケットを装着することができます。

【特長】
・1000V絶縁。
・絶縁ソケットと組み合わせて使用します。
・ツール本体はクロームメッキ仕上げ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2SQ絶縁T型ハンドルの型番9840のページです。 型番9840に関する仕様情報を記載しております。
1/2SQ絶縁T型ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2SQ絶縁T型ハンドル
3/8SQ絶縁ラチェットハンドル
3/8SQ絶縁エクステンションバー
絶縁工具 ラチェットハンドル
絶縁工具 トルクレンチ 3/8
3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1
メーカークニペックスクニペックスクニペックスTECH-EVTECH-EVエスコ
通常価格12,493円16,593円9,200円9,678円27,352円18,323円
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目5日目4日目1日目
全長(mm)200190125195280222
ハンドル部長さ(mm)165-----
質量(g)631325140340795-
単品・セット単品単品単品単品単品単品
JANコード400377302650140037730264954003773020530---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました