ツール用品技術窓口

9410-185の外観
刃長:35mm
全長:185mm
重量:583g

9419-185の外観
9410-185用替刃 プラスチックパイプ用
重量:32g

プラスチックパイプ用カッターの刃の外観

プラスチックパイプ用カッターの刃の使用例
少ない力でパイプを切断するミニカッター。
【特長】
・ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことが可能。
・てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザイン。
・ケーブル切断には適さない。
・人間工学に基づき考案されたハンドルの形状と段階的な刃送りによって作業の疲れを軽減。
・ハウジング : アルミニウムダイカスト製、赤で塗装。刃 : 特殊工具鋼、油焼き入れ。
【用途】
・直径6㎜~35㎜までのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断。

クニペックス
プラスチック・ゴム用カッター

クニペックス
鉄板カッター 9055-280

クニペックス
電工ハサミ 9505-185
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クニペックス
鉄板カッター 9055-280
0通常価格(税別):2,806円~

クニペックス
プラスチック・ゴム用カッター
0通常価格(税別):9,639円

SK-11
ストロング万能はさみ SST-220AD
4.8通常価格(税別):2,258円

MCCコーポレーション
バンドカッター
0通常価格(税別):3,940円~

トップ工業
倍力ワイヤクランプカッター BWC-180
5通常価格(税別):6,382円

エンジニア
金工鋸用替刃 TNシリーズ
5通常価格(税別):894円~

TONE
ワイヤーミニカッター WMC
5通常価格(税別):2,224円~

SK-11
ハンドニブラー 185mm
4.6通常価格(税別):2,606円

SK-11
FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF
5通常価格(税別):1,271円