ツール用品技術窓口

パイプカッターの外観
ツールは亜鉛メッキされている。
ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
複層パイプの切断容量:φ12~25(直径12~25mm)
保護チューブの切断可能範囲:φ18~35(直径18~35mm)
ブレード長:25mm
長さ:210mm
重量:332g

9029-01
重量:24g
(複層パイプ)用替刃

9029-02
重量:26g
(保護パイプ)用替刃

9029-15
重量:43g
(Geberit パイプ)用校正用ゲージ

カッター使用例

カッター使用例
【特長】
・プロテクティブパイプ(フレキ管):先端側のブレードで切断します。
・コンポジットパイプ(複合パイプ):根元側のブレードで切断します。
・直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。
・薄壁のプラスチックパイプとホースを切断。繊維補強されたものや、Φ25(外形25mm)までのプラスチックやゴム製ホースの切断用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベストツール
ワンタッチパイプカッター
0通常価格(税別):4,787円

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

室本鉄工
(メリー印)モールカッター
4通常価格(税別):6,806円

室本鉄工
(メリー印)ダクトカッター_替刃
0通常価格(税別):2,728円

エスコ
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
0通常価格(税別):11,039円

ベストツール
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃
0通常価格(税別):762円~

ベストツール
単管カッターPC-1650用替刃
0通常価格(税別):2,167円

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):7,995円~