ツール用品技術窓口

ヤットコ (カーペンタープライヤー) 5101-210

通常単価(税別)
5,426円
税込単価
5,969円
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘッド側面は釘が打てるようにフラットになっています。・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの...

詳細を確認
  • 商品種類
    ヤットコ
  • 全長 (mm)
    210
  • 質量 (g)
    413
  • JANコード
    4003773011606
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番:

5101-210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5101-210の仕様・寸法情報

商品種類
ヤットコ
全長(mm)
210
質量(g)
413
JANコード
4003773011606
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
5101-210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,426円
( 5,969円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド側面は釘が打てるようにフラットになっています。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
・釘を打つ、釘を抜く両方の作業に使用できます。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:プラスチックコーティング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤットコ (カーペンタープライヤー) 5101-210の型番5101-210のページです。 型番5101-210に関する仕様情報を記載しております。
ヤットコ (カーペンタープライヤー) 5101-210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤットコ (カーペンタープライヤー) 5101-210
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)
ヤットコ(カーペンタープライヤー)
ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001
奴床(ヤットコ)
ステンレス製 精密ヤットコ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックス盛光トラスコ中山
通常価格5,426円12,824円4,118円 -2,977円 -3,347円 -1,452円 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品種類ヤットコその他ヤットコヤットコヤットコヤットコ
全長(mm)210300----
質量(g)413785----
JANコード40037730116064003773014072----
仕様ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト