ツール用品技術窓口

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)

通常単価(税別)
12,824円
税込単価
14,106円
通常出荷日:2日目

蹄鉄工用の万能プライヤーです。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。【特長】・小型...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 質量 (g)
    785
  • ヘッド幅 (mm)
    20
  • JANコード
    4003773014072
  • トラスココード
    786-7573
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げ
  • 用途
    自動車鈑金関連での作業にも最適です。

型番:

5500-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5500-300の仕様・寸法情報

商品種類
その他
全長(mm)
300
質量(g)
785
ヘッド幅(mm)
20
JANコード
4003773014072
トラスココード
786-7573
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げ
用途
自動車鈑金関連での作業にも最適です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
5500-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,824円
( 14,106円 )
2日目

詳細情報

基本情報

蹄鉄工用の万能プライヤーです。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。

【特長】
・小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。
・自動車鈑金関連での作業にも最適です。
・ヘッド仕上げ:磨き。
・ハンドル仕様:防錆仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)の型番5500-300のページです。 型番5500-300に関する仕様情報を記載しております。
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)
ヤットコ (カーペンタープライヤー) 5101-210
鋳鉄製 角型金床
レバーシャ用パーツ
たたき台(すべり止めシート付)
若獅子 平口やっとこ
メーカークニペックスクニペックスエスコトラスコ中山SK-11アークランド 若獅子
通常価格12,824円5,426円4,699円 -340円1,331円1,150円
通常出荷日2日目2日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品種類その他ヤットコその他レバーシャーその他ヤットコ
全長(mm)300210----
質量(g)785413----
ヘッド幅(mm)20-----
JANコード40037730140724003773011606----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました