17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤットコ(カーペンタープライヤー)

通常単価(税別)
4,118円~5,796円
税込単価
4,530円~6,376円
通常出荷日:2日目

耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計のプライヤー。【特長】・負荷に強いタイプ。・精密に加工さ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ヤットコ
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げ
  • 用途
    プロの職人の方々に多く使用されています。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

ハンマープライヤー 5000シリーズの外観

ハンマープライヤー 5000シリーズの外観

プライヤー部分は黒く亜鉛合金メッキされている。
ヘッド部分は研磨されている。
中硬線:φ1.8(直径1.8mm)
長さ:160mm、180mm、210mm、225mm、250mm、300mm
質量:215g、303g、398g、427g、563g、862g

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
160
215
4003773011507
1個
180
303
4003773011521
1個
210
398
4003773011545
1個
225
427
4003773011569
1個
250
563
4003773013167
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,118円
( 4,530円 )
2日目
4,233円
( 4,656円 )
2日目
4,450円
( 4,895円 )
2日目
4,992円
( 5,491円 )
2日目
5,796円
( 6,376円 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計のプライヤー。
【特長】
・負荷に強いタイプ。
・精密に加工されているので、プロの間で人気がある。
・高い耐摩耗性およびバランスのとれた重量配分。
・切刃の硬度約60HRC。
・特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・プロの職人の方々に多く使用されています。
・耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
【用途】
・過酷な使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤットコ(カーペンタープライヤー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤットコ(カーペンタープライヤー)
ヤットコ(カーペンタープライヤー) 5001
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)
ヤットコ (カーペンタープライヤー) 5101-210
奴床(ヤットコ)
ステンレス製 精密ヤットコ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックス盛光トラスコ中山
通常価格4,118円-2,977円 -12,824円5,426円3,347円 -1,452円 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目1日目1日目
商品種類ヤットコヤットコその他ヤットコヤットコヤットコ
仕様ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング--
用途プロの職人の方々に多く使用されています。プロの職人の方々に多く使用されています。自動車鈑金関連での作業にも最適です。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト